DFF - Leitungsfilter (Hochdruck bis 420bar), für entgegengesetzten Ölstrom
Der Hochdruckleitungsfilter DFF ist geeignet für Anwendungen mit teilweise entgegengesetztem Ölstrom bei Druckstufen bis max. 420 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187768
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
DFF - Leitungsfilter (Hochdruck bis 420bar), für entgegengesetzten Ölstrom
|
DFF BH/HC 140 T C 3 C 1.0
Material-Nr. 1250050
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 110 T C 20 B 1.0
Material-Nr. 1250128
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF ON 110 T C 20 B 1.0
Material-Nr. 1250379
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 60 T C 10 A 1.0
Material-Nr. 1250756
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 110 T C 10 A 1.0
Material-Nr. 1250757
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 240 T E 10 A 1.1
Material-Nr. 1250758
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 330 T F 10 A 1.0
Material-Nr. 1250759
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 330 T L 10 A 1.0
Material-Nr. 1250760
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 500 T F 10 A 1.0
Material-Nr. 1250761
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 500 T L 10 A 1.0
Material-Nr. 1250762
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 660 T F 10 A 1.0
Material-Nr. 1250763
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 110 T C 20 A 1.0
Material-Nr. 1250764
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 160 T E 20 A 1.1
Material-Nr. 1250765
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 240 T E 20 A 1.1
Material-Nr. 1250766
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 330 T L 20 A 1.0
Material-Nr. 1250767
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 500 T F 20 A 1.0
Material-Nr. 1250768
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 500 T L 20 A 1.0
Material-Nr. 1250769
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 660 T L 20 A 1.0
Material-Nr. 1250770
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 500 T L 10 B 1.0
Material-Nr. 1250773
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
DFF BH/HC 660 T F 10 B 1.0
Material-Nr. 1250774
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DF/DFF Druckfilter und Druckfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt
DE
(0.72 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt
EN
(0.74 MB)

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.66 MB)