DFN - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), nach DIN 24550
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187764
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express
Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben
Auf Lager
DFN - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), nach DIN 24550
|
DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB
Material-Nr. 1250922
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 100 S D 10 A 1.1 /-B7
Material-Nr. 1251176
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 100 S D 3 LZ 1.1 /-DB
Material-Nr. 1251403
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BH/HC 63 S C 10 LZ 1.1 /-DB
Material-Nr. 1251696
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BH/HC 250 S F 25 A 1.0
Material-Nr. 1252087
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 250 S F 10 A 1.0
Material-Nr. 1252395
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 100 S D 10 A 1.1
Material-Nr. 1252396
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 63 S C 10 A 1.1 /-B7
Material-Nr. 1252732
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1252763
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 250 S F 10 LZ 1.0 /-W-DB-B7
Material-Nr. 1253232
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 63 S C 10 B 1.1
Material-Nr. 1253340
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 100 S D 10 B 1.1
Material-Nr. 1253341
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 250 S F 10 B 1.0
Material-Nr. 1253342
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BH/HC 63 S C 3 LZ 1.1 /-DB
Material-Nr. 1253359
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BH/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1261040
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-DB-B7
Material-Nr. 1261234
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BH/HC 250 S F 10 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1261504
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BH/HC 63 S C 6 LZ 1.1 /-DB
Material-Nr. 1261573
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BH/HC 63 S C 10 LZ 1.1 /-DB-A5-B7
Material-Nr. 1261762
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DFN BN/HC 250 S F 10 A 1.0 /-B7
Material-Nr. 1262089
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste
EN
(0 MB)

DFN/DFNF/LFN/LFNF Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0 MB)