Gas Particle Filter GPF
Zur Partikelabscheidung aus trockenen Gasen
Merkmale
- Umschaltbarer Doppelfilter aus Edelstahl
- Double Block and Bleed Variante für Anwendungen mit hohen Drücken oder gefährlichen Gasen
- Low-Pressure Variante für Anwendungen mit niedrigen Drücken erhältlich
Vorteile
- Druckverlustoptimierte Konstruktion
- Sichere Abscheidung von partikulären Verschmutzungen bis 0,1 µm
- Kompakte Bauweise
- Doppelabdichtungskonzept für gefährliche Gase
- Schweißnahtlose Konstruktion, daher beste Beständigkeit gegen Korrosion (H2S)
- Kein Druckabfall beim Umschaltvorgang
- Einfacher Filterelementwechsel
- Hohe Schmutzaufnahmekapazität der Filterelemente
- Keine Querschnittsverengung (insbesondere Umschaltarmatur und Filterelement)
- Keine geschweißten Teile
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Brauchen Sie eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Gasfilter. Produktübersicht.
Produktprospekt
DE
(14.13 MB)
Gas Filters. Product Overview.
Produktprospekt
EN
(8.24 MB)
Gasfilter-Fragebogen
Produktinformation
DE
(0.07 MB)
Specification Form Gas Filters
Produktinformation
EN
(0.07 MB)