PBF
Process Beutelfilter
Merkmale
- Kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus niedrigviskosen Medien
- Durchströmung von innen nach außen
- Dichtlippe sorgt für bypassfreie Abdichtung
- Abdichtungskragen aus Polypropylen
- Optionaler Edelstahlstützring
Vorteile
- Abgeschiedene Verunreinigungen können gemeinsam mit dem Filterbeutel entsorgt werden
- Zur Bewältigung großer Volumenströme können mehrere Beutelfilter in Parallelschaltung angeordnet werden
- Optional können die Beutelfilter einzeln abgesperrt werden, um eine kontinuierliche Filtration gewährleisten zu können
- Serienmäßiges, verstellbares Fußgestell
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar
Brauchen Sie eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Leitungsfilter für die Prozesstechnik
Produktprospekt
DE
(7.09 MB)
Inline Filters for Process Technology
Produktprospekt
EN
(7.04 MB)
PBF Prozess Beutelfilter
Produktprospekt
DE
(1.28 MB)
PBF Process bag filters
Produktprospekt
EN
(1.27 MB)