BestCost-Elemente
Neue Elementtechnik: Dieselmicron® Filterelement mit 2-Stufensystem mit funktionsintegrieter, einzigartiger Endkappe
Ein neuartiges Filterelement-Design mit zweistufigem Aufbau bietet hervorragende, schmutzunabhängige Wasserabscheidung bei gleichzeitig hervorragender Partikelabscheidung.
MERKMALE:
- Partikelabscheidung und Tröpchen-Koaleszenz (Stufe 1)
Durch Verwenden von vollsynthetischen Filtermedien wird eine hohe Schmutzaufnahmekapazität sowie eine stetige Koaleszenz gewährleistet. - Wasserabscheidung (Stufe 2)
Eine hydrophobe Sperrschicht auf dem Siebrohr garantiert eine zuverlässige Abscheidung der in Stufe 1 vergrößerten Wassertropfen.
Express
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Auf Lager
Die Produkte sind lagernd