OFX - Filteraggregat
Das Filteraggregat OFX dient als tragbares Serviceaggregat zum Befüllen von vorgespannten Systemen, wie etwa Speisekreisläufen hydrostatischer Fahrantriebe sowie Arbeitshydrauliken im geschlossenen Kreis.
Durch das handliche Design und geringe Gewicht ist es ideal für den Serviceeinsatz an mobilen Maschinen (z.B. Bau-, Land- und Forstmaschinen, Kommunalfahrzeuge). Vorhandene Verschmutzungen und Lufteinschlüsse beispielsweise nach Reparaturen, können vor Inbetriebnahme zielgerichtet innerhalb kürzester Zeit entfernt werden.
- Hohe Druckstabilität zur Befüllung vorgespannter Systeme
- Verhinderung von Lufteinträgen in hydrostatische Systeme
- Einfache Bedienung
- Kompakte Bauweise
- Handliches Design
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Diese Kategorie befindet sich im Aufbau
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OFX Filteraggregat
Produktprospekt
DE
(0.8 MB)

OFX Filtration Unit
Produktprospekt
EN
(0.81 MB)