Suchergebnisse für: „FM - Fleximicron“
4
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
Die Kerzenfilterelemente der Flexmicron Reihe dienen der Feststoffpartikelabscheidung in den unterschiedlichsten Anwendungen. Sie zeichnen sich durch enorme Flexibilität bzgl. Einsatzgebiet, Medium, Filterfeinheit und Adaptern aus. Die Produktreihe bietet für jede Anwendung das passende Element und umfasst:<ul><li class="libreak">Plissierte Elemente für Anwendungen mit höchsten Reinheitsanforderungen (P = Premium-Ausführung)</li><li class="libreak">Spun Spray Elemente für Anwendungen mit hohen (S = Standard-Ausführung) oder mittleren (E = Economy-Ausführung) Anforderungen an Fluid- und Sortenreinheit </li></ul><p>Zur Anwendung an Teilereinigungsanlagen, Prüfständen, Hydraulik- und Schmieranlagen und für Kühlschmierstoffe KSS.</p><ul><li class="libreak">Hohe Abscheideleistungen (bis zu 99,99 %)</li><li class="libreak">Filterfeinheiten von 1 bis 90 µm</li><li class="libreak">Hohe Schmutzaufnahmekapazität</li></ul>
Modul
<p>Die MultiRheo Filter der MRF Baureihe sind Filtergehäuse für offene Systeme, in die permanent von außen Verschmutzung eingetragen wird. Die Kerzenfilterelemente Flexmicron FM übernehmen dabei den Komponentenschutz von bspw. Düsen, Hochdruckpumpen oder die Arbeitsfiltration z.B. in Funktionsprüfständen oder Reinigungsanlagen. Anwendung an Funktionsprüfständen, Reinigungsanlagen, Bearbeitungsmaschinen, Befüllstationen, bei Motorenölen sowie an Schmierölanlagen.</p><ul><li class="libreak">7 unterschiedliche Baugrößen</li><li class="libreak">Volumenstrom: bis max. 2.000 l/min</li><li class="libreak">Druck: 10/16/40 bar </li><li class="libreak">Als Einzel- oder umschaltbare Filter</li><li class="libreak">Bis zu 52 Elemente</li><li class="libreak">Wirtschaftlicher Betrieb durch hohe Qualitätsstandards, definierte Filterraten und hohe Abscheidewerte</li><li class="libreak">Servicefreundlichkeit beim Elementwechsel</li><li class="libreak">Umweltgerechte Entsorgung da veraschbar</li></ul>
Produktkategorie
Kompakter Automatikfilter mit energieoptimiertem Filtrations- und Rückspülprinzip an einzeln versorgten Werkzeugmaschinen<p> </p><p><strong>Merkmale</strong></p><ul><li class="libreak">Insbesondere zur Filtration von Kühlschmierstoffen an einzeln versorgten Werkzeugmaschinen geeignet</li><li class="libreak">Diskontinuierliche Filtration</li><li class="libreak">Kompakter Automatikfilter mit energieoptimiertem Filtrations- und Rückspülungsprinzip</li><li class="libreak">Effiziente Alternative zum Zyklonabscheider</li><li class="libreak">Hocheffiziente Rückspülung auf Basis der konischen JetFlush-Technologie</li><li class="libreak">Lediglich vom Eingangsdruck abhängig, erforderlicher Eingangsdruck min. 0,7 bar</li></ul><p><strong>Vorteile</strong></p><ul><li class="libreak">Energieoptimiertes Filtrationsund Rückspülprinzip</li><li class="libreak">Unabhängig vom Filtratdruck</li><li class="libreak">Kompaktes Design</li><li class="libreak">Einfacher Aufbau</li><li class="libreak">Einfache Integration und flexible Anpassung an die Maschine</li><li class="libreak">Wartungsfreundliches Design</li></ul>
Produktkategorie
Effizienter, sicherer, smarter: HYDAC entwickelt schon heute Komponenten und Systeme für die mobile Arbeitsmaschine von morgen. Denn unsere Ingenieure verbinden langjährige Kompetenz für Elektrohydraulik mit umfassendem Applikationswissen. So erkennen wir die Potenziale Ihrer Maschine und entwickeln Ihre passgenaue Anwendung - vom kundenspezifischen Produkt bis hin zur ganzheitlichen Branchenlösung. Als kompetenter Entwicklungspartner begleiten wir Sie transparent in jeder Phase Ihres Projekts. Auch nach der Serienphase können Sie dabei auf HYDAC als Ihren zuverlässigen Ansprechpartner zählen. <br />Hydraulik gepaart mit intelligenter Regelungstechnik: Unser Portfolio umfasst neben standardisierten und vorentwickelten Lösungen, welche wir zeitsparend auf Ihre Maschine parametrieren, zugleich individuelle Komplettsysteme für Ihr Fahrzeug. Abgestimmt auf Ihre Risikoanalyse sind unsere Lösungen zertifizierbar und erfüllen höchste Anforderungen an die Funktionale Sicherheit. Dank effizienter Systemauslegung, Verifizierung durch Simulationsmodelle und auf unseren Prüfständen sowie in Feld- und Hallenversuchen vor Ort können Sie sich stets auf die bewährte HYDAC Qualität verlassen. <br />Verwirklichen Sie gemeinsam mit HYDAC Zukunftstechnologien, steigern Sie die Performance Ihrer Maschine oder verlassen Sie sich auf unsere kompakten Systeme mit maximaler Flexibilität. Informieren Sie sich jetzt über unser Portfolio für Baumaschinen, Land- und Forstmaschinen, Kommunalmaschinen sowie Hebe- und Förderfahrzeuge.<br />
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter