Mikro Axialkolbenpumpen
Mikro-Axialkolbenpumpen AKP sind sehr kompakte Axialeinheiten, mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad, breiter Drehzahlspanne und grosser Zuverlässigkeit, auch bei widrigen Verhältnissen. Weitere Merkmale sind die permanente Schmierung und Kühlung durch den Ansaugstrom und die geringen Einbaumasse. Ideal überall dort, wo Sie viel Druck benötigen aber wenig Platz zur Verfügung haben
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar