Kombinationspumpen KKP
Radialkolbenpumpen KKP sind sehr leicht und kompakt bauende 2 - Stufen (HD/ND) Pumpeneinheiten in Hohlwellenausführung. Dies ermöglicht einen äusserst platzsparenden Anbau an den E-Motor ohne Pumpenträger und Kupplung am Tankdeckel. Gekoppelt mit den in der Pumpeneinheit integrierten Ventilen, sind diese Baureihen unschlagbar bezüglich Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.
Betriebsdruck ND | bis 160 bar |
Verdrängungsvolumen ND | 0,94 bis 5,43 cm³/U |
Betriebsdruck HD: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen HD | 0,17 bis 2,71 cm³/U |
Drehzahlbereich | 1500 bis 3600 min⁻¹ |
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie

Einbauerklärung KKP
Dokument Nr.
1000424266
(0.17 MB)

Technische Daten KKP
Dokument Nr.
1000424267
(3.14 MB)

Montageanleitung KKP
Dokument Nr.
1000424268
(0 MB)