Kombinationspumpen SKPI
Radialkolbenpumpen SKPI, kombiniert mit einer angebauten Aussenzahnradpumpe, sind sehr leicht und kompakt konzipierte 2-Kreispumpen (HD/ND) in Hohlwellen-Ausführung. Der neue IEC-Flansch - in drei Grössen - ermöglicht den platzsparenden Anbau an E-Motoren, ohne Pumpenträger und Kupplung, wahlweise im Tank oder ausserhalb. Die Pumpe ist neu, sowohl mit als auch ohne Ventilblock, mit integriertem Druckbegrenzungsventil DVM (700 bar) und Druckabschaltventil DAM erhältlich. Diese Pumpe ist dadurch unschlagbar in Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.
Betriebsdruck ND | bis 250 bar |
Verdrängungsvolumen ND | 4,5 bis 14.0 cm³/U |
Betriebsdruck HD: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen HD: | 0,47 bis 2,71 cm³/U |
Drehzahlbereich | bis 2000 min⁻¹ |
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie

Montageanleitung SKPI mit Ventilblock
Dokument Nr.
1000424273
(0 MB)

Montageanleitung SKPI ohne Ventilblock
Dokument Nr.
1000424272
(0 MB)

Einbauerklärung SKPI
Dokument Nr.
1000424274
(0.17 MB)

Technische Daten SKPI
Dokument Nr.
1000424275
(4.14 MB)