Kombinationspumpen BKP
Kombinationspumpen BKP bestehen aus der robusten Radialeinheit BRK sowie einer aufgeflanschten Aussenzahnradpumpe. Durch das modulare Baukastenprinzip lässt sich jede BIERI Radialkolbenpumpe (BRK und MRK) mit einer Zahnradpumpe adaptieren. Dadurch ergeben sich zahllose Varianten und Kombinationsmöglichkeiten.
Betriebsdruck LP | bis 250 bar |
Betriebsdruck HP | bis 1000 bar |
Verdrängungsvolumen LP | 4,0 bis 62,7 cm³/U |
Verdrängungsvolumen HP | 0,24 bis 8,14 cm³/U |
Drehzahl | 600 bis 2000 min⁻¹ |
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie

Technische Daten BKP
Dokument Nr.
1000424245
(2.46 MB)

Einbauerklärung BKP
Dokument Nr.
1000424244
(0.17 MB)

Montageanleitung BKP
Dokument Nr.
1000424246
(0 MB)