Spezial-Radialkolbenpumpen SRK-ATEX
Radialkolbenpumpen SRK-ATEX sind äusserst robuste Radialeinheiten, mit höchster Zuverlässigkeit, auch bei widrigsten Verhältnissen und geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung.
Betriebsdruck: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen: | 0,24 bis 8,14 cm³/U |
Drehzahlbereich: | 1800 min⁻¹ |
Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.
Die Produkte sind lagernd
Downloads für diese Kategorie

Betriebsanleitung SRK ATEX
Dokument Nr.
1000424238
(3.27 MB)

Konfirmitätserklärung ATEX Pumpe
Dokument Nr.
1000424236
(0.17 MB)

Technische Daten SRK ATEX
Dokument Nr.
1000424234
(1.37 MB)