HPS 2400
Elektronischer Druckschalter mit integrierter Digitalanzeige zur Relativdruckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich
- zweifach drehbar – sowohl am Prozessanschluss als auch am Display
- 2 Ausgänge - 4 Konfigurationsmöglichkeiten
- Analogausgang skalierbar
- Interne Gerätetemperatur über IO-Link abrufbar
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000496612
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
HPS 2400
|
HPS 2446-F31-0016-000
Material-Nr. 930095
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0250-000
Material-Nr. 930097
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-1000-000
Material-Nr. 930241
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0600-000
Material-Nr. 930242
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0400-000
Material-Nr. 930243
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0100-000
Material-Nr. 930244
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0040-000
Material-Nr. 930245
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0025-000
Material-Nr. 930246
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0010-000
Material-Nr. 930247
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-06,0-000
Material-Nr. 930248
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-02,5-000
Material-Nr. 930249
Auf Anfrage
|
|
||||
|
HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Material-Nr. 930250
Auf Anfrage
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

HPS 2400 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.3 MB)

HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(5.3 MB)

HPS 2400 IO-Link Kurzanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.32 MB)

HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.32 MB)

HPS 2400 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(1.64 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(2.25 MB)