LF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar)
Der Niederdruckleitungsfilter LF ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 500 l/min bei Druckstufen bis max. 100 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187748
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
LF - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar)
|
LF BH/HC 240 I E 10 D 1.0 /-L220
Material-Nr. 1250016
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 240 I E 5 B 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250017
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 660 I F 10 D 1.0 /-L220-B6
Material-Nr. 1250143
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 110 I C 10 BM 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250146
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF W 660 I F 100 D 1.0 /-L220
Material-Nr. 1250152
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 330 I F 5 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250173
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF W 60 I C 25 D 1.0 /-L220
Material-Nr. 1250229
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 160 I E 10 D 1.0 /-L220
Material-Nr. 1250255
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 60 I C 10 D 1.0 /-V-L24
Material-Nr. 1250284
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF W 60 I C 25 A 1.0 /-B3
Material-Nr. 1250368
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 110 I C 5 BM 1.0
Material-Nr. 1250385
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 60 I C 5 BM 1.0
Material-Nr. 1250425
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 660 I F 20 D 1.0 /-V-L24-B6
Material-Nr. 1250440
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 110 I C 10 D 1.0 /-L24-A2-B3
Material-Nr. 1250470
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 330 I F 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250506
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF ON 240 I E 10 B 1.0 /-V-B6
Material-Nr. 1250574
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 660 I F 20 C 1.0
Material-Nr. 1250708
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 160 I E 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250711
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 240 I E 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250712
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
LF BH/HC 660 I F 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250714
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Leitungsfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt
EN
(0.39 MB)