MDF - Leitungsfilter (Mitteldruck bis 280bar)
Der Mitteldruckleitungsfilter MDF ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 280 l/min bei Druckstufen bis max. 280 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187756
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
MDF - Leitungsfilter (Mitteldruck bis 280bar)
|
MDF 30 SET XX W 1.0
Material-Nr. 1250583
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF 60 SET XX W 1.0
Material-Nr. 1261828
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF BH/HC 30 O B 10 B 1.3
Material-Nr. 1273964
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 60 O C 10 D 1.3 /-L24-B6
Material-Nr. 1273981
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 240 O E 10 B 1.3 /-B6
Material-Nr. 1274125
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 160 O E 10 B 1.3
Material-Nr. 1274153
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 30 O B 10 A 1.3
Material-Nr. 1274307
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 110 O C 10 B 1.3
Material-Nr. 1274311
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 160 O E 10 C 1.3 /-B6
Material-Nr. 1274314
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF BH/HC 110 O C 20 B 1.3
Material-Nr. 1274339
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF BH/HC 30 O B 5 C 1.3
Material-Nr. 1274450
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 160 O E 10 C 1.3
Material-Nr. 1274507
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 110 O C 10 C 1.3
Material-Nr. 1274514
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 160 O E 10 D 1.3 /-V-L24
Material-Nr. 1274516
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 160 O E 10 A 1.3
Material-Nr. 1274548
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF BH/HC 240 O E 10 D 1.3 /-L24
Material-Nr. 1274557
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 240 O E 20 B 1.3
Material-Nr. 1274560
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 240 O E 10 B 1.3
Material-Nr. 1274575
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 110 O C 10 B 1.3 /-B6
Material-Nr. 1274581
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | |||||||
|
MDF ON 240 O E 10 A 1.3
Material-Nr. 1274615
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

MDF Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.88 MB)

MDF Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)

MDF Druckfilter
Produktprospekt
DE
(0.66 MB)

MDF Pressure Filter
Produktprospekt
EN
(0.67 MB)