Flüssigkeitsstandanzeige FSA
Hochwertige und robuste Flüssigkeitsstandanzeigen zur optischen Niveaukontrolle Ihrer Behälter. Weltweit größtes Produktportfolio mit zahlreichen Baugrößen von 076 bis 1000 mm und Dichtvarianten stehen zur Auswahl. Eine hohe Medienverträglichkeit, UV-Beständigkeit, Druckflüssigkeitstemperaturen von -50°C bis +160°C, sowie zahlreiches Zubehör und individuell gestaltbare Kontrastscheiben runden das Produktportfolio ab. Gerne finden wir das passende Produkt für Ihre Anwendung.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einbauanleitung FSA
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.06 MB)
Montageinformation FSA
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.16 MB)
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)
FSA Reflex Flüssigkeitsstandanzeige
Produktprospekt
DE
(0.37 MB)
FSA Reflex Fluid level gauge
Produktprospekt
EN
(0.37 MB)
FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt
DE
(0.6 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt
EN
(0.61 MB)
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt
DE
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt
EN
(0.55 MB)
FSA Flüssigkeitsstandanzeige - lange Ausführung
Produktprospekt
DE
(0.57 MB)
FSA Fluid level gauge - long version
Produktprospekt
EN
(0.56 MB)
FSAR Flüssigkeitsstandanzeige mit Rohranschluss
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)