Flüssigkeitsstandkontrolle FSK
Flüssigkeitsstandkontrollen sind zur Überwachung Ihres Medienstands im Behälter konzipiert. Ein oder mehrere Schaltsignale können erfasst und als Warnmeldung über ein elektrisches Signal zur Niveauregulierung oder direkt an eine SPS-Steuerung weitergegeben werden. Baugrößen von 076 bis 1000 mm, zahlreiche Steckerbauformen sowie Zubehör stehen zur Auswahl. Schaltkontakt wahlweise als Öffner, Schließer oder Wechsler erhältlich. Hohe Medienverträglichkeit, UV-Beständigkeit, Druckflüssigkeitstemperaturen von -30°C bis +120°C, sowie zahlreiches Zubehör runden das Produktportfolio ab. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich, sprechen Sie uns an. |
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Produktübersicht
- FSK mit ovalem Kunststoffrohr Datenblatt
-
https://www.hydac.com/shop/de-de/fskf-mit-einem-oder-mehreren-fixierten-schaltpunkten-1000421790?p=2FSKF mit einem oder mehreren fixierten Schaltpunkten Datenblatt
-
https://www.hydac.com/shop/de-de/fskv-mit-einem-oder-mehreren-variablen-schaltpunkten-1000421788?p=2FSKV mit einem oder mehreren variablen Schaltpunkten Datenblatt
- FSKF lange Ausführung
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)
FSK Flüssigkeitsstandkontrolle mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt
DE
(0.67 MB)
FSK Fluid level sensor with riser tube made of plastic
Produktprospekt
EN
(0.72 MB)
FSKV Flüssigkeitsstandkontrolle - Variable Schaltpunkte
Produktprospekt
DE
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktprospekt
EN
(0.67 MB)
FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt
DE
(0.6 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt
EN
(0.61 MB)