Elektrohydraulisches Lenken

Elektrohydraulisches Lenken

Moderne Fahrzeuge haben zunehmend höhere Lasten zu bewältigen. Zudem wird bei mehrachsigen Fahrzeugen mehr Flexibilität und Wendigkeit gefordert. Hier greift die aktive elektrohydraulische Zusatzlenkung. Über die bestehende Hauptlenkung werden zusätzliche Achsen entsprechend der fahrzeugspezifischen Lenkstrategie mitgelenkt.

Es sind keine mechanischen Verbindungen zwischen den Lenkachsen erforderlich. Durch die integrierte Sicherheitsfunktion, die alle Betriebszustände der Lenkung überwacht, werden Systemfehler erkannt und die entsprechenden Sicherheitsreaktionen eingeleitet. Über eine Diagnoseschnittstelle können die erkannten Fehler zum Service ausgelesen werden.

Vorteile

  • Parametrierung passend zum jeweiligen Fahrzeug
  • Weniger Reifenverschleiß
  • Hohe Fahrstabilität durch optimale Seitenkräfte
  • Maximale Wendigkeit durch gegensinniges oder gleichsinniges Lenken
  • Heckausschwenkminimierung
  • Anpassung an das Einsatzprofil der Fahrzeuges
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Express Bereitstellung: Produkte können direkt aus dem Lagerbestand bestellt und in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung bereitgestellt werden. Die Bestellmengen können begrenzt sein.

Auf Lager

Die Produkte sind lagernd.

Hilfslenkung - AUXSteer
Zu den Produkten
Zusatzlenkung - ADSteer
Zu den Produkten
Steer-by-wire
Zu den Produkten