Achsfederung

Die zunehmende Komplexität der Fahrzeuge und die höheren Leistungsanforderungen erfordern intelligente Systeme, die das Arbeiten erleichtern und für Fahrsicherheit und -stabilität sorgen. Auch die Federung der Fahrzeugachse leistet hier ihren Beitrag. Durch die Einbindung eines hydropneumatischen Federelementes an der Fahrzeugachse wird bspw. bei Kurvenfahrten die Neigung des Fahrzeugaufbaus verringert und dadurch die Fahrstabilität erhöht.

Achsfederungen sind in der Realisierung maschinenabhängig zu betrachten. So kann je nach Fahrzeugtyp eine Vorderachs-, Hinterachs- oder Vollfederung die richtige Wahl sein. Kriterien wie die erforderliche Fahrstabilität und Fahrsicherheit, der gewünschte Fahrkomfort oder auch die Lastspreizung des Fahrzeugs werden hier für die Betrachtung herangezogen. Die Ausführung eines Achsfederungssystems kann also bspw. für einen Traktor, ein leichtes Nutzfahrzeug oder eine Feldspritze erheblich variieren.


Die von HYDAC angebotene hydropneumatische Achsfederung birgt verschiedene Vorteile für Ihr Fahrzeug:

  • Durch die gezielte Nutzung passender Ventiltechnik können die Wirkachsen X, Y, Z positiv beeinflusst werden
  • Dadurch erhalten Sie für Ihre Maschinen den nötigen Komfort für die Nickschwingungen, Wankstabilisierung und Vertikalfeder
  • Durch Niveauregulierung werden gleichbleibende Ein- und Ausfederwege ermöglicht, was zu lastunabhängigem Fahrkomfort beiträgt

Für Ihr Fahrzeug bedeutet dies eine:

  • Verbesserung der Fahrsicherheit und der Spurstabilität
  • Verbesserung der Lenkeigenschaften
  • Erhöhung der Transport- und Arbeitsgeschwindigkeiten
  • Verbesserung des Fahrkomforts
  • Bessere Fahrer Fitness
  • Sprechen Sie uns an!

Sprechen Sie uns an! Von uns bekommen Sie das Rundum Sorglos Paket.

  • Die Kernelemente unseres Federungssystems bestehen aus hydraulischen und elektronischen Komponenten und der entsprechenden Software.
  • Wir haben alle Schlüsselkomponenten im eigenen Haus und stimmen diese aufeinander ab.
  • Wir verstehen Fahrzeug und Anwendung
  • Wir übernehmen umfangreiche Analysen für Sie (Simulation, Test an Prüfstand und Maschine im Feld) und führen Parametrierung und Inbetriebnahme durch
  • Von der ersten Idee bis zur Serieneinführung – Sie können sich auf uns verlassen
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.