Load-Sensing Wegeventile

Load-Sensing Wegeventile

Unsere Load-Sensing Wegeventile arbeiten mit vorgeschalteten Druckwaagen für Systeme mit Konstant- und Verstellpumpen. Bis zu zehn Funktionen können - solange der angeforderte Volumenstrom nicht den max. Pumpenvolumenstrom übersteigt - unabhängig voneinander gesteuert werden.

Die Betätigungsarten reichen von Handhebel über hydraulisch, elektrohydraulisch bis hin zu elektronischen Steuereinheiten. Ebenfalls sind Schaltstellenüberwachungssensoren erhältlich. Zudem sind optimierte Hauptsteuerkolben für unterschiedliche Anwendungen vorhanden.

Die Wegeventile wurden mit dem Fokus auf eine hohe Präzision, Feinsteuerung und Energieeffizienz entwickelt. Aufgrund der flexiblen Struktur und des kompakten Designs sind die Wegeventile für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Mehr Erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Auf Lager

Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LX-6 Load-Sensing Steuerblock in Sektionsbauweise

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450941

(6.32 MB)

LX-3 Load-Sensing Steuerblock in Sektionsbauweise

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450946

(5.66 MB)

LX-6/LX-3 Flyer Load-Sensing Wegeventil

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450940

(5.95 MB)

Einbau- und Betriebsanleitung Load-Sensing Steuerblöcke in Sektionsbauweise

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000475907

(6.75 MB)