Open-Center Wegeventile
Unsere Open-Center-Wegeventile arbeiten hauptsächlich mit Konstantpumpen. Die Wegeventile RS160, RS220, RSQ240 und DX-6 sind auch mit Verstellpumpen kompatibel.
Die Betätigungsarten reichen von Handhebel-, Bowdenzug-, hydraulischen, pneumatischen, elektrohydraulischen oder elektronischen Ansteuerungen. Kolbenpositionsanzeigen sind optional erhältlich. Darüber hinaus gibt es optimierte Hauptsteuerkolben für unterschiedliche Anwendungen.
Die Wegeventile werden mit Fokus auf hohe Präzision, Feinsteuerung und Energieeffizienz entwickelt. Durch den flexiblen Aufbau und die kompakte Bauweise eignen sich die Ventile für eine Vielzahl von Anwendungen
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.