PVV 103

Materialnummer
GP_1000189627
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Baugröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Druckbereich
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Fördervolumen
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anbauflansch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

PVV 103


Gruppierte Produktpositionen
PVV103-05-16FHRMA-2500 *
Material-Nr. 3799899
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCS002-2500 *
Material-Nr. 3799900
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCS003-2500 *
Material-Nr. 3799901
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCS004-2500 *
Material-Nr. 3799903
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCS005-2500 *
Material-Nr. 3799904
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCLS001-2500 *
Material-Nr. 3799926
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCLS002-2500 *
Material-Nr. 3799928
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCLS003-2500 *
Material-Nr. 3799931
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCLS004-2500 *
Material-Nr. 3799932
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-05-16FHRMAPCLS005-2500 *
Material-Nr. 3799934
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-05
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
16
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMA-2500 *
Material-Nr. 3799935
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCS002-2500 *
Material-Nr. 3799936
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCS003-2500 *
Material-Nr. 3799937
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCS004-2500 *
Material-Nr. 3799938
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCS005-2500 *
Material-Nr. 3799941
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCLS001-2500 *
Material-Nr. 3799945
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCLS002-2500 *
Material-Nr. 3799947
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCLS003-2500 *
Material-Nr. 3799951
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-32FHRMAPCLS004-2500 *
Material-Nr. 3799952
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
32
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
PVV103-1-20FHRMPCS002-2500 *
Material-Nr. 4254828
Auf Anfrage
Baugröße:
PVV103-1
Druckbereich:
20-250
Fördervolumen:
20
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite