RFM - Rücklauffilter, mobil 2 Loch
Der Rücklauffilter RFM zum Tankanbau ist geeignet für Anwendungen mit Volumenströmen bis 2600 l/min bei Druckstufen bis max. 10 bar. Jetzt kaufen.
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000187820
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
RFM - Rücklauffilter, mobil 2 Loch
|
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L48
Material-Nr. 1250009
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 V D 20 E 1.0 /-B6-T
Material-Nr. 1250081
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED-T
Material-Nr. 1250274
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM 165 B D XX W 0.0
Material-Nr. 1250427
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 20 C 1.0 /-T
Material-Nr. 1250660
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 10 A 1.0 /-V-T
Material-Nr. 1251266
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 75 B D 10 W 0.0
Material-Nr. 1252439
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 20 F 1.0 /-T
Material-Nr. 1252820
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM 75 B D XX A 1.0
Material-Nr. 1253162
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM 75 KIT XX W 1.1
Material-Nr. 1253249
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM 165 KIT XX W 1.1
Material-Nr. 1253250
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 75 B D 10 F 1.0
Material-Nr. 1253475
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L110-B6
Material-Nr. 1260051
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 20 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1260623
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 10 C 1.0 /-V
Material-Nr. 1260647
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 5 C 1.0
Material-Nr. 1260659
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 V D 10 E 1.0 /-KB
Material-Nr. 1260697
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1261680
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 10 W 0.0
Material-Nr. 1261737
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen | ||||||||
|
RFM ON 165 B D 5 A 1.0 /-T
Material-Nr. 1261921
Auf Anfrage
|
|
Für Preise bitte einloggen |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien

RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(0.54 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste
EN
(0.57 MB)

RFM Rücklauffilter mit 2-Loch-Befestigung
Produktprospekt
DE
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktprospekt
EN
(0.62 MB)