RFN - Rücklauffilter, nach DIN 24550

Materialnummer
GP_1000187828
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager
pmax
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Filterfeinheit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussgröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

RFN - Rücklauffilter, nach DIN 24550


Gruppierte Produktpositionen
RFN BN/HC 630 B M 6 A 1.0
Material-Nr. 1252030
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6 µm
Anschlussart:
ISO-Flansch
Anschlussgröße:
64
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 630 B M 10 A 1.0
Material-Nr. 1252743
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
ISO-Flansch
Anschlussgröße:
64
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 630 V M 6 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1252762
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6 µm
Anschlussart:
ISO-Flansch
Anschlussgröße:
64
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 B F 3 A 1.0
Material-Nr. 1252937
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 V F 6 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1261341
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 100 B D 10 A 1.0
Material-Nr. 1261637
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 B F 10 A 1.0
Material-Nr. 1262125
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0
Material-Nr. 1263221
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
6 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 100 V D 10 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1264417
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 V F 10 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1264441
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 V F 3 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1264743
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 630 V M 10 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1265529
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
ISO-Flansch
Anschlussgröße:
64
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-DB
Material-Nr. 1266376
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
ISO-Flansch
Anschlussgröße:
64
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 100 V D 10 LZ 1.0 /-BO
Material-Nr. 1266854
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 100 V D 3 LZ 1.0 /-BO
Material-Nr. 1266855
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 V F 3 LZ 1.0 /-BO
Material-Nr. 1266857
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 630 V M 10 LZ 1.0 /-BO
Material-Nr. 1266858
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
ISO-Flansch
Anschlussgröße:
64
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-BO
Material-Nr. 1266859
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
ISO-Flansch
Anschlussgröße:
64
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 100 B D 3 A 1.0
Material-Nr. 1268279
pmax:
10,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
3,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
RFN BN/HC 250 V F 10 LZ 1.0
Material-Nr. 1270473
pmax:
7,0 bar
Filtermaterial:
BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Filterfeinheit:
10,0 µm
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
RFN Rücklauffilter DIN 24550
Ersatzteilliste DE

(1.16 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.15 MB)

RFN Rücklauffilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.84 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.38 MB)