Suchergebnisse für: „Schaltschrankkühler“
18
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
<p>Die Baureihe HCC für Schaltschrankkühler sind geeignet zur Dachaufstellung oder seitlichen Wand- / Türanbringung. Die Systeme liefern Kühlleistungen von 0,1 bis 15 kW und sind für jegliche Kühlaufgaben in Schaltanlagen /Schaltschränken konzipiert. Eine selbstständige Regelung der Kühlanlage erfolgt duch ein innovatives Regler-Konzept. Die Baureihe ist als Aktivkühler mit Kompressor oder als Passivkühler mit Luft/Luft- oder Luft/Wasser-Kühlung erhältlich.<br /><br /> Das HCC-Schaltschrankkühler-System ist flexibel montierbar und dient zur Kühlung von Schaltanlagen. Spezielle Wärmetauscher-Konzepte sorgen für eine energieeffiziente Betriebsweise sowie eine hohe Betriebssicherheit.<br /><br /> VORTEILE<br /><br /> • kompakte Bauweise<br /> • innovative Wärmetauscher-Konzepte<br /> • Optimale Kondensat-Abscheidung<br /> • Bedienerfreundliches Regler-Interface<br /> • Plug&Play Lösung<br /><br /> ZUBEHÖR<br /><br /> • Elektronischer Temperaturregler (außer HCC-T-C-3)<br /> • Optionale Sonderfarben<br /> • UL-Ausführung<br /> • Edelstahlgehäuse</p>
Produktkategorie
Das universelle Anzeigegerät HDA 5500 bietet die Möglichkeit zur Visualisierung und zur Weiterverarbeitung der Signale unserer Sensoren.<br /> Das Gerät ist für den Fronttafeleinbau mit Normausschnitt 92 x 45 mm konzipiert.
Produktkategorie
Die Durchfluss-Schalter der Serie HFS 2000 basieren auf dem Schwebekörper-Messprinzip.
Produktkategorie
<div>Verfügbare Ausführungen:<br /> Schiff-Anwendungen</div><div>Der HTS 1200 ist ein elektronischer Temperaturschalter.<br /> Der Sensor ist mit 1 oder 2 Transistor-Schaltausgängen lieferbar, die wahlweise mit Öffner- oder Schließer-Funktion definiert werden können. Die Schalt- und Rückschaltpunkte des HTS 1200 werden werksseitig nach Kundenvorgabe fest eingestellt.</div>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter