Winkelgeber

Winkelgeber

Die Single Turn Hall-Sensoren von HYDAC messen veschleißfrei und hochauflösend die absolute
Winkelposition von Drehbewegungen. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Robustheit und Zuverlässigkeit sowie Flexibilität in der mechanischen Integration aus. Insbesondere auch für mobile Maschinen stehen neben der klassischen Montage auf der Drehachse auch eine Integration in den Bolzen und weitere Möglichkeiten auf Anfrage zur Verfügung.
Unsere absoluten Winkelgeber sind mit unterschiedlichen elektronischen Schnittstellen und jeweils auch als Varianten mit erhöhter funktionaler Sicherheit erhältlich.

 
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Zeitnah verfügbar
Genauigkeit
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Auflösung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Ausgangssignal
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Anschlussart, mechanisch
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen