Spulen
Eine Vielzahl von Anschluss- und Steckverbindungen im Baukastenprinzip ergänzen das umfangreiche Programm.
Baugröße [mm]
36
45
64
Spannungsbereich [VDC]
12 - 205
12 -205
12 -205
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Auf Lager
Brauchen Sie eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnettechnik
Produktprospekt
DE
(4.23 MB)
Solenoid Technology
Produktprospekt
EN
(4.23 MB)
Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)