Wegesitzventile WV700
WV700 ist ein direktgesteuertes, sitzdichtes Wegesitzventil aus der Baureihe NG6 700 bar, geeignet für höchste Beanspruchungen. Durch das modulare Prinzip der Schlüssel-komponenten kann eine grosse Vielfalt an Schaltsymbolen 2/2, 3/2, 3/3, 4/2 und 4/3 Wegefunktionen mit positiver oder negativer Schaltüberdeckung - realisiert werden. Somit bieten sich diese Ventile als höherwertige und platzsparende Alternative zu Schaltungen mit leckagebehafteten Schieberventilen und zusätzlich benötigten Sperrventilen an.
Betriebsdruck | bis 700 bar |
Max. Volumenstrom | 25 l/min |
Nenngrösse | NG 6 ISO |
Materialnummer
erfahren Sie mehr...
GP_1000422257
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express
Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.
Zeitnah verfügbar
Wegesitzventile WV700
|
WV700-6-3/3-H-24-V-D*00
Material-Nr. 3679310
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G-24-V-D*00
Material-Nr. 3679352
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G3-HF-V-C*00
Material-Nr. 3679376
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G3-HR-V-C*00
Material-Nr. 3679382
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G-HF-V-C*00
Material-Nr. 3679385
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-G-HR-V-C*00
Material-Nr. 3679387
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-E-24-V-D*00
Material-Nr. 3679393
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-E-HF-V-C*00
Material-Nr. 3679395
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-3/3-E-HR-V-C*00
Material-Nr. 3679397
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-E-24-V-D*00
Material-Nr. 3679690
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-E-HF-V-C*00
Material-Nr. 3679693
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-E-HR-V-C*00
Material-Nr. 3679705
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-H-24-V-D*00
Material-Nr. 3679712
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-H-HF-V-C*00
Material-Nr. 3679739
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-H-HR-V-C*00
Material-Nr. 3679742
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-J-24-V-D*00
Material-Nr. 3679749
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-J-HR-V-C*00
Material-Nr. 3679754
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-P-24-V-D*00
Material-Nr. 3679874
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-PP-HF-V-C*00
Material-Nr. 3679896
Auf Anfrage
|
|
||||
|
WV700-6-4/3-PP-HR-V-C*00
Material-Nr. 3679898
Auf Anfrage
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einbauerklaerung WV700
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)
WV700 DE 11L22
Produktprospekt
DE
(0.99 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)
BA WV700 002 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.23 MB)
BA WV700 002 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.23 MB)