Resultados de búsqueda para: 'Intercambiadores térmicos'
5
Resultados
en categoría
Productos
Módulo
<div><p>Intercambiador térmico de la serie PTK (soporte elástico para bombas con refrigerador aceite-aire)</p></div><div><ul><li>Para tamaño PTK-2001.. hasta PTK-3501</li><li> Elemento refrigerante de aluminio</li><li>Entrada y salida con R3/4"</li><li> Sellado plano</li><li>Presión máx. de servicio 16 bares</li><li>Temperatura del aceite máx. permitida +100 °C</li><li>La diferencia máx. de temperatura entre la temperatura de entrada del aceite y la temperatura ambiente no debe superar los 50 °C</li><li>Instrucciones de montaje, mantenimiento y servicio incluidas</li></ul></div>
Categoría de producto
<p>Los intercambiadores de calor de placas consisten en un paquete de placas de intercambiador de calor acuñadas en relieve y soldadas entre sí o sujetas en un marco con juntas. El medio caliente (que se va a enfriar) y el medio frío fluyen de manera alternada por los huecos entre las placas. <br />Gracias a su diseño compacto, su flujo de alta turbulencia y al principio de contraflujo, generan niveles extremadamente elevados de recuperación térmica. De este modo, es posible lograr aproximaciones de la temperatura de hasta 1 K.</p>
<table><tr><td>La serie HCC de refrigeradores para armarios eléctricos se puede instalar en el techo o en la pared o puerta del armario. Los sistemas ofrecen potencias de refrigeración de 0,1 a 15 kW y están diseñados para cualquier tarea de refrigeración en cuadros eléctricos o armarios de control. El sistema de refrigeración se controla de forma independiente gracias a un innovador concepto de controlador. La serie está disponible como refrigerador activo con compresor o pasivo con refrigeración aire/aire o aire/agua.<br /><br /> El sistema de refrigeración de armarios eléctricos HCC puede montarse de forma flexible y sirve para refrigerar todo tipo de cuadros eléctricos. Los conceptos especiales de los intercambiadores térmicos garantizan un funcionamiento energéticamente eficiente y una alta fiabilidad operativa.<br /><br /> VENTAJAS<br /><br /> • Construcción compacta<br /> • Conceptos innovadores de intercambiadores térmicos<br /> • Óptima separación del condensado<br /> • Interfaz del controlador de uso sencillo<br /> • Solución Plug&Play<br /><br /> ACCESORIOS<br /><br /> • Regulador electrónico de temperatura (salvo HCC-T-C-3)<br /> • Opción de colores especiales<br /> • Acabado UL<br /> • Carcasa de acero inoxidable</td></tr></table>
Categoría de producto
Cuando se trata de sujetar de forma segura cilindros, acumuladores, sistemas de extracción de gases, depósitos, baterías, recipientes, intercambiadores térmicos, elementos de gestión térmica, así como sus conductos de alimentación (como tuberías, mangueras y cables), el programa de tecnología de fijación HY-ROS (abrazadera de tubo HYDAC) ofrece la solución perfecta para casi todas las aplicaciones. Ofrecemos piezas estándar en stock y desarrollamos soluciones a medida fáciles de montar.
7
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Desde los sistemas y componentes hidráulicos, pasando por los sistemas de refrigeración y filtrado, hasta la tecnología de medición y la electrónica: HYDAC le ofrece la solución adecuada para la monitorización del estado y el cuidado de su aceite par ...
Aprovechar la energía del sol de forma sostenible: las centrales solares están expuestas a condiciones climáticas complejas, por ejemplo, en regiones desérticas con temperaturas extremas. La energía solar, en particular, necesita tecnologías de alto ...
Soluciones de automatización modernas, alta productividad en combinación con eficiencia energética y de costes: los fabricantes en el sector de las máquinas herramienta tienen que enfrentarse a requisitos cada vez más complejos por parte de los clien ...
El monitoreo constante de la temperatura determina todos los aspectos de la vida cotidiana: dondequiera que haya movimiento y energía implicados, la gestión térmica es la clave del éxito. En este punto puede confiar en la competencia en gestión térmi ...
Más de la mitad de los consumidores prestan atención a una producción sostenible y respetuosa con los recursos cuando compran productos alimentarios. HYDAC sabe cuáles son los requisitos del mercado dentro de la industria alimentaria y de bebidas y l ...
Tanto si se trata de la producción de hidrógeno, de estaciones de servicio de hidrógeno o de sistemas de pilas de combustible para aplicaciones móviles e industriales, HYDAC está a su lado como experto en fuentes de energía alternativas. En este cont ...
Descubrir más artículos de las revistas Filtración de gases de combustión para procesos de la fabricación aditiva con láser HYDAC - Su socio para la filtración de gases de combustión en la fabricación aditiva, especialmente para la tecnología SLM.L ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios