Resultados de búsqueda para: 'Refrigerador combinado'
2
Resultados
en categoría
Productos
2933.314
Categoría de producto
El nuevo HYDAC EcoPack es una serie de productos de unidades de potencia con accionamiento de velocidad variable como solución descentralizada y autosuficiente para alimentar sus actuadores hidráulicos individualmente en función de sus necesidades. En función de los ciclos de trabajo, la función respectiva y el suministro de energía de la máquina de trabajo, ofrecemos el EcoPack con un motor refrigerado por aire o por agua en un rango de tensión de 24 - 400 VDC. La variación de la velocidad del motor se consigue a través de la comunicación de un sensor de velocidad con el convertidor de frecuencia. Además, el convertidor puede integrarse en un sistema de bus CAN de la máquina (CAN-Open o SAE1939). Combinado con las unidades de control de HYDAC (TTC), el EcoPack también puede integrarse en la arquitectura de la máquina como subsistema autónomo con su propio controlador.
12
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Ya sea en la industria de la construcción, en la minería de superficie o en el reciclaje: las máquinas de construcción y los vehículos de minería deben trabajar de forma fiable en todo tipo de condiciones de operación. Puede contar con HYDAC. Proporc ...
La gestión térmica ajustada a la demanda aumenta de forma sostenible la eficiencia y la vida útil de su máquina móvil. Como experto en refrigeración y control de temperatura, HYDAC ofrece soluciones integrales de gestión térmica, tanto para motores d ...
Un pionero desde el primer día: HYDAC ha sido un interlocutor para los retos de la industria eólica ya desde sus inicios. Ya sean sistemas establecidos en tierra o en el mar, con o sin multiplicadora, o sistemas más inusuales, como las versiones suba ...
Explorar más artículos de revistas Metal que chirria y vidrio que cruje: las prensas empaquetadoras de chatarra aplican fuerzas enormes. Así es como la chatarra metálica más fuerte se convierte en un pequeño cubo compacto. El dispositivo hidráulico ...
Las empresas están cada vez más obligadas a progresar. Si usted quiere seguir siendo competitivo, no basta con ser innovador. La comercialización rápida es una prioridad fundamental. HYDAC le apoya en esta tarea como socio de desarrollo para la movil ...
Soluciones de automatización modernas, alta productividad en combinación con eficiencia energética y de costes: los fabricantes en el sector de las máquinas herramienta tienen que enfrentarse a requisitos cada vez más complejos por parte de los clien ...
El monitoreo constante de la temperatura determina todos los aspectos de la vida cotidiana: dondequiera que haya movimiento y energía implicados, la gestión térmica es la clave del éxito. En este punto puede confiar en la competencia en gestión térmi ...
Explorar más artículos de revista Le ofrecemos nuestra colaboración para optimizar la calidad de los componentes que produce. El objetivo de muchos propietarios de plantas es maximizar la producción manteniendo la alta calidad. Para ello, los contr ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios