-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
Finesse de filtration | 3 |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | L110=Tension lampes 115V |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFP Filtre pression pour mont. s. plaque
Liste des pièces de rechange
FR
(1.14 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Liste des pièces de rechange
EN
(0 MB)