DFDK BH/HC 110 QLC 3 B 1.1

Numéro de série
1253034
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
pmax [bar] 315
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
Finesse de filtration 3
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 3/4 pouce
Indicateur d’encrassement B=optique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation L=Commutation boisseau sphé. en L
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFDK Filtre pression commutable
Liste des pièces de rechange FR

(2.25 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.35 MB)