-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
Finesse de filtration | 100 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Taille de raccordement | 80 |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.79 MB)
RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.33 MB)