MF BN 180 AUE 20 E 5.0

Numéro de série
1268226
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
pmax [bar] 8
Matériau filtrant BN=Betamicron-Basse pression
Finesse de filtration 20
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Indicateur d’encrassement E=Manomètre
Bypass 2 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques