RKM MM 251 BVE 10 W 0.0 /-NR

Numéro de série
1268995
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
pmax [bar] 10
Matériau filtrant *PLEASE DELETE*
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Indicateur d’encrassement W=sans perçage indicateur
Bypass 2,5 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques NR=Clapet anti-cavitation

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange FR

(1.5 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange FR

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.42 MB)

RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit FR

(1.7 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit EN

(5.25 MB)