HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-B7

Numéro de série
1286053
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
pmax [bar] 400
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 pouce
Indicateur d’encrassement B=optique
Bypass 7 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HFM Filtre Pression
Liste des pièces de rechange FR

(0.41 MB)

HFM Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.4 MB)