FLN BN/HC 250 D E 3 D 1.1 /-L24

Numéro de série
1304477
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
pmax [bar] 25
Matériau filtrant BN/HC=Betamicron-Basse pression
Finesse de filtration 3
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLN Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.84 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange EN

(0.83 MB)