FLN W/HC 160 D E 25 LZ 1.1 /-V-W-AV*

Numéro de série
1308274
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
pmax [bar] 25
Matériau filtrant W/HC=Tissu métallique acier inoxydable
Finesse de filtration 25
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Indicateur d’encrassement LZ=optique/électrique
Bypass 3,5 bar
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Commutation 0=sans commutation
Norme 1=selon DIN 24550
Autres caractéristiques A2.5=Pression déclenchement VA 2,5 bar

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLN Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.84 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange EN

(0.83 MB)