-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 5 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Indicateur d’encrassement | BM=opt. avec réarmement man. |
Bypass | 3,5 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MFX Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange
FR
(1.02 MB)
MFX Inline Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.54 MB)
MFX Filtre en ligne
Prospectus produit
FR
(0.6 MB)
MFX Inline Filter
Prospectus produit
EN
(0.52 MB)