-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Matériau filtrant | BN=Betamicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 3 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Indicateur d’encrassement | W=sans perçage indicateur |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | RV04=Soupa. anti-retour 0,4 bar |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ELF Filtre d'aération de réservoir
Liste des pièces de rechange
FR
(1.58 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Liste des pièces de rechange
EN
(0.87 MB)
Filtres d'aération et de remplissage
Prospectus produit
FR
(3.36 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Prospectus produit
EN
(3.17 MB)