-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 5 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Taille de raccordement | 100 |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Bypass | 3 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | FF=Bride de fixation |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
NF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange
FR
(3.66 MB)
NF Inline Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
FR
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Prospectus produit
EN
(0.79 MB)