-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 10 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | D=Commutation boisseau |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange
FR
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange
EN
(1.34 MB)