DFP BH/HC 110 Q B 20 D 1.0 /-L24-SO184

Numéro de série
1321903
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
pmax [bar] 315
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
Finesse de filtration 20
Type de raccordement Raccordement spécial
Taille de raccordement Cote spéciale
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFP Filtre pression pour mont. s. plaque
Liste des pièces de rechange FR

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Liste des pièces de rechange EN

(0.59 MB)