-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 20 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Indicateur d’encrassement | E=Manomètre |
Bypass | 3 bar |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(1.29 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(0.57 MB)
RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(2.18 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(1.3 MB)