DFDK ON 280 QLF 10 D 1.1 /-V-W-L24

Numéro de série
1323949
Vers groupe de produits parent
-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
pmax [bar] 315
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Commutation L=Commutation boisseau sphé. en L
Norme 0=sans
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DFDK Filtre pression commutable
Liste des pièces de rechange FR

(2.25 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.35 MB)