NFD ON 2640 DAP 10 D 2.0 /-LED

Numéro de série
1324337
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
pmax [bar] 25
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 10
Type de raccordement Bride SAE
Taille de raccordement 100
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass 3 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Norme 0=sans
Autres caractéristiques LED=VA avec affichage LED

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
NFD Change-Over Filter
Liste des pièces de rechange FR

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Liste des pièces de rechange EN

(2.85 MB)