-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
Finesse de filtration | 25 |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Commutation | D=Commutation boisseau |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | A2.5=Pression déclenchement VA 2,5 bar |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLND Filtre en ligne commutable
Liste des pièces de rechange
FR
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.37 MB)
FLND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(0.6 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.52 MB)