-
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Caractéristiques techniques
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
Finesse de filtration | 20 |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Commutation | 0=sans commutation |
Norme | 0=sans |
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange
EN
(0.71 MB)