FLND W/HC 40 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Numéro de série
1325355
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
pmax [bar] 63
Matériau filtrant W/HC=Tissu métallique acier inoxydable
Finesse de filtration 25
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Taille de raccordement 1 pouce
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass 7 bar
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation D=Commutation boisseau
Norme 0=sans
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FLND Filtre en ligne commutable
Liste des pièces de rechange FR

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.37 MB)

FLND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit FR

(0.6 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit EN

(0.52 MB)