DF ON 500 T L 5 D 1.0 /-W-L24

Numéro de série
1325927
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
pmax [bar] 420
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
Finesse de filtration 5
Type de raccordement Bride SAE
Taille de raccordement 50
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Bypass KB=pas de valve bypass
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Commutation 0=sans commutation
Norme 0=sans
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)